Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDU341

Raumthermostat für Montage auf rechteckige Unterputzdose mit KNX Kommunikation, für VVS-Anwendung

Artikel-Nr. S55770-T106

Artikel-Nr. S55770-T106

Raumthermostat für VVS-Anwendung

  • KNX Kommunikation

  • Ausgänge für ein DC 0…10 V Antrieb und AC 230V Elektroheizung (ON-OFF)

  • 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt

  • Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion

  • Modulierende PI Regelung

  • Raum- oder Rücklufttemperatur-Regelung

  • Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Minimum und maximum Sollwertbegrenzung

  • Einstellbare Sollwertbegrenzung für min. und max. Luftvolumenstromsignal DC 0...10V

  • Optional Ausgangssignal-Umkehrung

Applikation wählbar:

  • Einkanalsysteme

  • Einkanalsysteme mit elektrischer Heizung

Zusatzinformation

Die passende Unterputzdose ARG71 ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Raumtemperaturregler.

Warnung

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

4 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Regelalgorithmus

PI / P

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…6 K

Kommunikation

Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode mit Synco 700)

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Analog-Ausgänge

VAV-Antrieb

Analog-Ausgänge
Anzahl

1

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. ±1 mA

Relais-Ausgänge

Arbeitskontakt, potentialfrei

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

Max. 5 (2) A

Befestigungsart

Rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71), Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 57 mm