Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDG400KN

Raumthermostat mit KNX Kommunikation, AC 24 V, VVS Heizen und Kühlen

Artikel-Nr. S55770-T165

Artikel-Nr. S55770-T165

  • KNX-Kommunikation

  • Ausgang DC 0...10 V für einen VAV-Antrieb und zusätzlicher Ausgang für 2-Punkt, PWM oder 3-Punkt oder Ausgang für 3-Punkt VAV-Antrieb und zusätzlicher Ausgang DC 0...10 V

  • 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (1x, QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt

  • 1 Eingang DC 0...10 V für Stellrückmeldung Luftklappe

  • Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb

  • Stetige PI-Regelung

  • Regelung in Abhängigkeit der Raum- oder Rücklufttemperatur

  • Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts

  • Minimal- und Maximalbegrenzung des Luftvolumenstrom-Signals

  • Umkehr des Ausgangssignals (DC 0...10 V) als Option

  • Display mit Hintergrundbeleuchtung

Applikation wählbar:

  • Einkanalsysteme

  • Einkanalsysteme mit elektrischer Heizung

  • Einkanalsysteme und Heizkörper / Fussbodenheizung

  • Einkanalsysteme mit Lufterwärmer / Luftkühler


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2 VA

Stellsignal

DC 0...10, 3-Punkt V

Regelalgorithmus

P / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5…40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 0,5…6 K
Kühlen: 0,5…6 K

Kommunikation

Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode mit Synco 700)

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, DC 0...10 V

Analog-Ausgänge

VAV-Antrieb, elektrischer Heizer, Ventil

Analog-Ausgänge
Anzahl

1

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. ±1 mA

Digital-Eingänge Anzahl

1

Triac-Ausgänge

VAV-Antrieb, Ventil, el. Heizer, 2-Punkt, PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Anzahl

1

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

Max. 1 A

Montagelage

Wandmontage

Montage

Direkt auf Wand, Mittels Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

93 x 128 x 30.8 mm