Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDF800KN

Touchscreen Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen oder Direktverdampfer

Artikel-Nr. S55770-T350

Artikel-Nr. S55770-T350

Touchscreen Raumthermostat für Unterputzmontage für 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen oder Direktverdampfern

  • KNX Kommunikation

  • Für Heiz und/oder Kühlanwendungen

  • Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal

  • Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator

  • 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt, Präsenzmelder

  • Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion

  • Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung

  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige

  • Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss

Applikation wählbar:

  • 2-Rohr-Systeme

  • 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 4-Rohr-Systeme


Attribut

Wert

Aufbau

Partielle eingebaute

Hintergrundbeleuchtet LCD

Ja

Ventilatorsteuerung

Automatisch, Manuell, Nein

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

2-Punkt, 3-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…6 K

Kommunikation

Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode mit Synco 700)

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Überwachungseingang, Störungseingang

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet, Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Montage

Montage auf runde Unterputzdose mit min. 60 mm Durchmesser, oder rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71), Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm

Befestigungsart

Mit Schrauben auf Unterputzdose min. 60 mm Durchmesser

Ausführung

EU (CEE/VDE)

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 47 mm