Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QMX7.E38

Touch-Raumbediengerät 4.3 Zoll

Artikel-Nr. S55624-H109

  • Hochwertiges TFT-Display 4.3" mit 262’000 Farben und Glasoberfläche im Aluminiumgehäuse für den Einsatz mit Desigo TRA

  • Auflösung: 480 x 800 Pixel (Breitbild-Format)

  • IPS-Technologie für breiteren Ablesewinkel, brillantere Farben und schärferen Kontrast

  • Kapazitiver Touch-Screen

  • Hoch- oder Querformat-Anwendung

  • Energieeffizienzfunktion ("Green Leaf")

  • Intuitive Bedienung mit Text und wechselbaren Symbolen

  • Navigation von mehreren Anzeige und Bedienseiten

  • LED-Hintergrundbeleuchtung, automatisch gedimmt

  • Helligkeitssensor zur energieeinsparenden Hintergrundbeleuchtung

  • Speisung AC 24 V oder Power over Ethernet (PoE)

  • Anschluss über Ethernet RJ45-Verbindung

  • Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe zum Einbau in Unterputzdosen

  • Einfachste Montage und Diebstahlsicherung


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Spannungsversorgung

Power over Ethernet

Messelement

Ohne

Kommunikation

Ethernet / IP

Montage

Unterputzdose

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

88 x 132 x 15 mm