Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QMX3..

Raumfühler und -bediengeräte mit KNX Kommunikation für Wandmontage

Artikel-Nr. BPZ:QMX3..b

Artikel-Nr. BPZ:QMX3..b

Die Raumgeräte QMX3.. für die Aufputzmontage bestehen aus:

  • Basisplatte

  • Fühler oder Raumgerät

Je nach Typ stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Temperatur- oder Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)

  • Display mit Hintergrundbeleuchtung oder LED-Anzeige

  • Touchkeys

  • Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

KNX-Bus

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Messelement Temperatur

NTC

Kommunikation

KNX PL-Link, KNX S-Mode

Montage

Wandmontage

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

88.4 x 133.4 x 18 mm

Produktvarianten