Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QMX3.P36G

Raumgerät für KNX PL-Link, frei konfigurierbar, Unterputzmontage mit horizontaler Blende (3 Module)

Artikel-Nr. S55624-H101

Artikel-Nr. S55624-H101

Die Raumgeräte QMX3.. für die Unterputzmontage bestehen aus:

  • Bediengerät

  • Blende, titanweiss

  • Basisplatte und KNX-Stecker.

Funktionalität:

  • Frei konfigurierbare Benutzeroberfläche (Tasten und Anzeige) als Teil von Total Room Automation

  • Energieeffizienzfunktion RoomOptiControl

  • Raumtemperaturmessung

  • Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart, Szenen usw. (Dot-Matrix LCD)

  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige, wahlweise weiss oder blau

  • KNX PL-Link-Schnittstelle für Raum-Automationsstation mit Plug & Play

  • Kombinierbar mit verschiedenen Standard- und Design-Blenden


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

KNX-Bus

Messbereich Temperatur

0…50 °C

Messelement Temperatur

NTC

Kommunikation

KNX PL-Link

Montage

In Unter- oder Aufputzdose

Schutzart

IP30

Ausführung

3 Module horizontal

Abmessungen (B x H x T)

55 x 55 x 38 mm