Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAX97.4

Raumgerät mit EnOcean-Schnittstelle, Sollwertversteller, Taste und Schalter

Artikel-Nr. S55623-H106

Artikel-Nr. S55623-H106

  • Erfassung der Raumtemperatur

  • Sollwertversteller für Raumtemperatur

  • Frei programmierbare Taste

  • Schalter (2 Stufen)

  • Betrieb mit Solarzelle

  • Einsatz nur zusammen mit geeignetem Gateway (EnOcean / KNX)

  • Bei ungenügender Beleuchtung Batteriebetrieb möglich

  • Inklusive Designrahmen DELTA line, titanweiß

Zusatzinformation

Verwendbar mit Geräten aus folgenden Sortimenten:

  • RXB (zusammen mit Gateway EnOcean/KNX, RXZ97.1/KNX)

  • Geräte mit KNX-Kommunikation


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Solarzelle

Zeitkonstante

≤16 min

Messbereich Temperatur

0…50 °C

Messgenauigkeit

±0,4 K

Sollwertkorrekturbereich

±10 K

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

55 x 55 x 28 mm

Gewicht

0.05 kg