Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAX84.1/PPS2

Unterputz-Raumgerät komplett mit PPS2-Schnittstelle und Designrahmen

Artikel-Nr. BPZ:QAX84.1/PPS2

Artikel-Nr. BPZ:QAX84.1/PPS2

Das Set besteht aus:

  • Bedieneinheit,

  • PPS2-Buskoppler und

  • Designrahmen DELTA line titanweiss.

Funktionalität:

  • Erfassung der Raumtemperatur

  • Taste zur Verstellung des Raumtemperatur-Sollwerts

  • Taste zur Wahl des Betriebszustands (Bereitschaft/Automatik) und für manuelle Ventilatorsteuerung bei Fan Coil-Systemen (bis zu 3 Stufen)

  • LCD mit Raumtemperatur- und Betriebszustandsanzeige

Zusatzinformation

Das Raumgerät wird komplett mit einer Blende der Siemens DELTA-i Line (titanweiss) geliefert.

Attribut

Wert

Schnittstelle für Regler

PPS2

Spannungsversorgung

PPS2

Messbereich Temperatur

0...40 °C

Messelement Temperatur

NTC

Montage

In Unter- oder Aufputzdose

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

80 x 80 x 30.5 mm