Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAX3..

Raumgeräte mit PPS2-Schnittstelle

Artikel-Nr. BPZ:QAX3..

Artikel-Nr. BPZ:QAX3..

Raumgeräte für die Erfassung der Raumtemperatur und Bedienung der Einzelraumregelung.

Attribut

Wert

Schnittstelle für Regler

PPS2

Schnittstelle für Service

PPS2 auf RJ45

Spannungsversorgung

PPS2

Leistungsaufnahme

0,10 VA

Zeitkonstante

≤8 min

Messbereich Temperatur

0...40 °C

Messelement Temperatur

NTC

Messgenauigkeit

Bei 25 °C: ±0,25, Bei 5...30 °C: ±0,5 K

Sollwertkorrekturbereich

±12 K

Montageort

Innenräume

Montage

Direkt auf Wand, In Unter- oder Aufputzdose

Schutzart

IP30

Produktvarianten