Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAX31.1

Raumgerät mit Fühler, Sollwertsteller und PPS2-Schnittstelle

Artikel-Nr. BPZ:QAX31.1

Artikel-Nr. BPZ:QAX31.1

  • Erfassung der Raumtemperatur

  • Sollwertversteller für Raumtemperatur


Attribut

Wert

Schnittstelle für Regler

PPS2

Schnittstelle für Service

PPS2 auf RJ45

Spannungsversorgung

PPS2

Leistungsaufnahme

0,10 VA

Zeitkonstante

≤8 min

Messbereich Temperatur

0...40 °C

Messelement Temperatur

NTC

Messgenauigkeit

Bei 25 °C: ±0,25, Bei 5...30 °C: ±0,5 K

Sollwertkorrekturbereich

±12 K

Montageort

Innenräume

Montage

Direkt auf Wand, In Unter- oder Aufputzdose

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm

Gewicht

0.11 kg