Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAP22

Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAP22

Artikel-Nr. BPZ:QAP22

Für Einbau in Luftnachbehandlungsgeräten wie Gebläsekonvektoren und Induktionsgeräten.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-25...95 °C

Messgenauigkeit

Bei -30...130 °C: ±1,3 K

Zeitkonstante

Mit ARG22.1: <25, Mit ARG22.2: <60 s (faulty format)

Eintauchlänge

200 mm

Schutzrohr

40,5 x 6 mm

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

PVC

Kabellänge

2 m

Befestigungsart

Kabelbinder oder mit Zubehör

Schutzart

IP65