Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QAM2120.600

Luftkanaltemperaturfühler 6000 mm, LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAM2120.600

Artikel-Nr. BPZ:QAM2120.600

Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigungsart:

Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-50...80 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...80 °C: ±1,8 K

Zeitkonstante

Bei v = 2 m/s: 30 s

Kapillarlänge

6000 mm

Rutenlänge

6000 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

80 x 61 x 31 mm