Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

PXC3.E..

Raumautomationsstation

Artikel-Nr. BPZ:PXC3.E..

Artikel-Nr. BPZ:PXC3.E..

Modulare, frei programmierbare Raumautomationsstation für HLK, Beleuchtung und Beschattung (TRA, Total Room Automation):

  • BTL getestete BACnet/IP Kommunikation entsprechend des BACnet Standards (Rev. 1.13) inklusive B-ASC Profil

  • Inselbus für den Anschluss von TX-I/O-Modulen mit einem beliebigen Datenpunkt-Mix (inkl. Busspeisung) (nicht mit PXC3.E16A)

  • KNX Abschluss zur direkten Einbindung von Peripheriegeräten mit KNX PL-Link oder KNX S-Mode Kommunikation (inkl. Busspeisung) (nicht mit PXC3.E16A)

  • DALI-Bus zum Anschluss von Vorschaltgeräten (PXC3..A-Varianten)

  • Einbindung von einzelnen KNX-Geräten via PL-Link

  • USB-Schnittstelle für Tool-Anschluss

  • Montage auf Norm-Tragschiene

  • 2-Port Ethernet Switch für kostengünstige Verkabelung


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Abmessungen (B x H x T)

162 x 74 x 90 mm

Schutzart

IP20

Produktvarianten