Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AQX2000

AC 230 V-Erweiterungs-Modul

Artikel-Nr. BPZ:AQX2000

Artikel-Nr. BPZ:AQX2000

Erweiterungsmodul AC 230 V mit potentialfreiem Umschaltkontakt AC/DC 12...250 V.

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

4 VA

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 37 V

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Potentialfrei, Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC/DC 12...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

0,01...6 A

Primärspannung

AC 230 V

Sekundärspannung

AC 24 V

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

80 x 110 x 62 mm