Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AQR2576NH

Basismodul für CO2-Messung, mit KNX / PL-Link, 83 x 83 mm

Artikel-Nr. S55720-S208

Artikel-Nr. S55720-S208

Basismodul mit CO2-Messung, mit KNX

Attribut

Wert

Spannungsversorgung

KNX-Bus

Messbereich

CO2: 0...5000 ppm

Anschluss elektrisch

Busanschluss: Federklemme
Sensoreingänge: 4 Schraubklemmen

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Eingänge

Passiver Temperatursensor NTC 10k

Digital-Eingänge Anzahl

2

Digital-Eingänge

Potentialfreie Kontakte

Kommunikation

KNX S-Mode, KNX LTE-Mode, KNX PL-Link

Ausführung

UK (British Standard)

Abmessungen (B x H)

83 x 83 mm