Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AP 42../13

IR-Wandsender, titanweiß

Artikel-Nr. 5WG142..-3AB13

Artikel-Nr. 5WG142..-3AB13

  • Zur leitungslosen Ansteuerung von Aktoren über Infrarot-Signale, z.B. zum Schalten Ein/Aus/Um, Dimmen, Wert senden, Jalousien steuern oder Szenen abrufen/speichern

  • 1 LED zur Sende- und Batteriekontrolle

  • Rote LED-Abdeckung

  • Schiebeschalter zum Einstellen der Kanal-Nummer (1...64)

  • Infrarot Lichtwellenlänge: 890 nm

  • Infrarot Sendefrequenz: 455 kHz

  • Sendereichweite: 8 m, ungerichtet

  • Spannungsversorgung aus zwei handelsüblichen 1,5 V-Batterien Typ Alkaline LR03/AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Montageunterteil zur Montage auf einer Unterputzdose, auf Putz oder mit Klebestreifen auf eine glatte Oberfläche

Zusatzinformation

Zubehör für Taster UP 223 und UP 287 mit IR-Empfängerdekoder

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

82 x 115 x 21 mm

Produktvarianten