Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AP 221

Wandsender EnOcean, 1-fach, i-system

Artikel-Nr. 5WG4221-3AB..

Artikel-Nr. 5WG4221-3AB..

  • Eine Wippe in Mittelstellung

  • Vertikale Bedienung

  • Energieerzeugung beim Tastendruck mittels Induktion, ohne Batterien, wartungsfrei

  • Bis zu 2 Tastenfunktionen pro Wippe

  • Pro Taste wählbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-Bit-Wert, 1-Taster Dimmen,
    1-Taster Sonnenschutzsteuerung

  • Für das Tastenpaar wählbare Funktion Schalten Ein/Aus, 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm,
    2-Taster Sonnenschutzsteuerung

  • Funktelegramme nach EnOcean-Standard auf 868,3 MHz

  • Sendeleistung max. 10 mW

  • Aufputzgerät zum Schrauben oder Kleben


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

55 x 55 x 7.3 mm

Produktvarianten