TXS1.12F10

Speisungsmodul

Artikel-Nr. BPZ:TXS1.12F10

Artikel-Nr. BPZ:TXS1.12F10

  • Paralleler Betrieb von max. 4 Speisungsmodulen

  • Input AC 24 V

  • Erzeugung / Durchleitung von DC 24 V, 1.2 A für die Speisung von TX-I/O-Modulen und Feldgeräten

  • Neue Einspeisung von AC 24 V für die Speisung von Feldgeräten

  • Durchleitung des Bus-Signals


Attribut

Wert

Gewicht

0.309 kg

Abmessungen (B x H x T)

96 x 77.5 x 98 mm