TXM1..

TX-I/O™-Module

Artikel-Nr. BPZ:TXM1..

Artikel-Nr. BPZ:TXM1..

Einfache Planung und Ausführung:

  • Schlankes, übersichtliches I/O-Sortiment

  • Höchste Flexibilität bei I/O-Punktemix

Effizienter Schaltschrankbau:

  • Kleinster Platzbedarf dank kompaktester Bauform

  • DIN-Form erleichtert Schaltschrankbau mit Standard-Komponenten

  • Selbst-aufbauende Busverbindung der TX-I/O™-Module, inklusive Spannungsversorgung

  • Direkte Verdrahtung ohne Übergabeklemmen

Schnelle Inbetriebnahme und Service:

  • Einfachste Adressierung

  • Schnelle Servicierung: Elektronikeinsatz-Tausch ohne Werkzeuge oder Umverdrahtung

  • Vertauschsichere Klemmensockel

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

0,8...2,3 W

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm

Produktvarianten