TXM1.8X-ML

Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten, lokaler Bedienung und Anzeige

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8X-ML

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8X-ML

8 Ein-/ Ausgänge, signalisiert mit grüner LED, mit lokale Bedienung nach ISO 16484 mit LCD Signaldarstellung (wie TXM1.8U-ML, zusätzlich mit Strom Ein-/Ausgänge).

8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als:

  • DI: Meldesignal, Meldeimpuls oder Zählimpuls (25 Hz)

  • AI: Temperaturfühler, DC 0...10 V, oder 4...20 mA

  • AO: DC 0...10 V, 4...20 mA (für 4 I/O-Punkte)

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

2,3 W

Gewicht

0.211 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm