TXM1.8P

Widerstands-Messmodul mit 8 Datenpunkten

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8P

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8P

8 Widerstands-Messeingänge mit LED Signal-/ Störungs-Anzeige.

8 Eingänge einzeln konfigurierbar für Widerstands- oder Temperaturmessung:

  • Pt100 (4-Draht)

  • Pt1000, Ni1000

  • Widerstand 250 Ohm oder 2500 Ohm (2-Draht)

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,2 W

Gewicht

0.219 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm