TXM1.6R-M

Relaismodul mit 6 Datenpunkten und lokaler Bedienung

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.6R-M

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.6R-M

6 Ausgänge, Signalisierung pro Ausgang mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot), mit lokale Bedienung nach ISO 16484.

6 DO (Relaisumschalter), einzeln konfigurierbar als:

  • Dauer- oder Impuls-Kontakt

  • Einstufig oder mehrstufig

  • Dreipunkt Stellausgang mit internem Hubmodell

  • Schaltspannung AC 12...250 V / DC 12…30 V

  • Schaltstrom max. 4 A

Hardwareverriegelung mittels externer Verdrahtung der Umschaltkontakte

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,9 W

Gewicht

0.241 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm