TXI1.OPEN

TX Open RS232/485 Modul zur Integration von Drittsystemen und Drittgeräten in Desigo

Artikel-Nr. S55661-J100

Artikel-Nr. S55661-J100

RS232/485 Modul als Plattform für die Integration von Drittsystemen und Drittgeräten in das Gebäudeautomationssystem Desigo über die modularen Automationsstationen PXC..D (Version 4 oder höher).

  • Mit LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Kommunikationsstatus

  • USB-Schnittstelle für den Anschluss des TX Open-Tools

  • Einfache Installation und Zugänglichkeit

  • Einfache, schnelle Diagnose

  • Geeignet für den Betrieb mit vordefinierten Applikationen für folgende Systeme:

  • Modbus

  • M-Bus

  • G120P

  • Grundfos- und Wilo-Pumpen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 24 V

Leistungsaufnahme

1,32 W

Kommunikation

RS232, RS485

Gewicht

0.168 kg

Abmessungen (B x H x T)

96 x 77.5 x 98 mm