RXZ02.1

Abschlusswiderstand 105 Ohm für LONWORKS-Bus

Artikel-Nr. BPZ:RXZ02.1

Artikel-Nr. BPZ:RXZ02.1

Ein LONWORKS-Busabschluss wird zum impedanzmäßigen Abschluss von LONWORKS-Netzwerken eingesetzt. Je nach verwendeter Topologie werden Abschlüsse mit 52,3 Ω oder 105 Ω benötigt.

Summary

LONWORKS-BUS Abschluss mit 105 Ω Widerstand; sonstige technischen Daten wie RXZ01.1.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Gewicht

0.012 kg

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C