PXM40

Touchpanel 10,1 Zoll

Artikel-Nr. S55623-H119

Artikel-Nr. S55623-H119

Das Desigo Touchpanel PXM40 von Desigo Touch and Web ist für die Montage in Schaltschranktüren vorgesehen. Es wird in Kombination mit der Web-Schnittstelle PXG3.W100 eingesetzt und adaptiert die eingesetzten Standardtechnologien der Web-Schnittstelle zur lokalen Bedienung gebäudetechnischer Anlagen. Das Touchpanel ermöglicht die intuitive und effiziente Bedienung mehrerer Desigo PXC..D/U Automationsstationen (Version 4 oder höher) und erlaubt die permanente Überwachung von gebäudetechnischen Anlagen. Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP.

  • Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe, für die Montage in Schaltschranktüren

  • Hochwertiges TFT Display mit 262 k Farben. Auflösung: 1280 x 800 Pixel (Breitbild)

  • Kapazitiver Touchscreen

  • LED Hintergrundbeleuchtung, dimmbar

  • Intuitives Bedienen und Beobachten mehrerer Anlagen bzw. Desigo PX Automationsstationen

  • Optimiert für die lokale Vorortbedienung des Gebäudeautomationssystem Desigo

  • LED zur Alarmanzeige bei inaktivem Bildschirm

  • Anschluss über Ethernet RJ45

  • Geführte Inbetriebnahme mit Hilfe eines Startassistenten

  • Fernzugriff auf das Touchpanel via VNC

  • Kein zusätzliches Montagematerial erforderlich


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

7, 14 W

Anzeige

Kapazitiver Touchscreen;262k Farben

Anzeige Grösse

256,4 mm (10,1 "), Auflösung: 1280 x 800 Pixel

Schnittstellentyp

Ethernet IP

Montage

In Schaltschranktüren, In Bedientableaus

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Schutzart

IP54 / IP20

Abmessungen (B x H x T)

289 x 198 x 51.3 mm