PXM10

Bediengerät, lokal

Artikel-Nr. BPZ:PXM10

Artikel-Nr. BPZ:PXM10

Das Bediengerät PXM10 ermöglicht das Bedienen und Beobachten einer Automationsstation Desigo PX. Das Gerät verfügt über eine benutzerfreundliche Einknopf-Bedienung mit einem Dreh-Drückknopf und ein hochwertiges Display für die Anzeige. Das Bediengerät kann entweder im Schaltschrank oder in eine modulare Automationsstation der Baureihe PXC..-U eingebaut werden.

Bedienfunktionen

  • Anzeige von Soll- und Istwerten, Anlagen- und Betriebszuständen

  • Verstellen von Sollwerten bei Bedarf

  • Optische Störungsanzeige

  • Alarmanzeige mit Quittierungsmöglichkeit

  • Grafische Anzeige von Zeitschaltprogrammen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 12...40 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

1, 0,7 VA

Anzeige Grösse

Sichtfläche: 82 x 42 mm
Anzahl Dots: 128 x 64 Dots

Schnittstellentyp

RS 232-Schnittstelle

Kabellänge

3 m

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Schutzart

IP40

Gewicht inkl. Verpackung

0.35 kg

Abmessungen (B x H x T)

210 x 117 x 37 mm