PXG3.W100

Web-Schnittstelle BACnet/IP für Desigo Touchpanels

Artikel-Nr. S55842-Z115

Artikel-Nr. S55842-Z115

Die Web-Schnittstelle PXG3.W100 ist der zentrale Zugriffspunkt für die Bedienung der Automationsebene. Der zentrale Zugriffspunkt ermöglicht die gleichzeitige Bedienung über verschiedene Bediengeräte und unterstützt einerseits den Anschluss der Desigo Touch Panels PXM40 / PXM50 sowie andererseits den Zugriff über Geräte mit Standard-Webbrowser (HTML 5- Technologie) auf verschiedene Hardware- Plattformen (zB. Tablets, Notebook/PC, Smartphones).

  • Anschluss via Ethernet

  • Zentrale Bedienschnittstelle für gleichzeitigen Zugriff von verschiedenen bediengeräten

  • Zentrale Verwaltung der Anlagengraphiken und anderer Bedienansichten

  • Offline Engineering mit Xworks Plus

  • Up- und Download der Konfigurationsdaten via LAN oder Internetverbindung

  • LED-Signalisierung von Ethernet-Link und –Aktivität

  • 2-Port Ethernet Switch für kostengünstige Verkabelung (10/100baseT)


Attribut

Wert

Schnittstelle

2-Port-Ethernet-Switch

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Kommunikation

BACnet / IP, TCP / IP

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

162 x 109 x 77.5 mm