PXG3.M

BACnet Router, BACnet Ethernet/IP auf BACnet/MS/TP

Artikel-Nr. S55842-Z106-A101

Artikel-Nr. S55842-Z106-A101

Der BACnet Router PXG3... verbindet ein BACnet Ethernet/IP Netzwerk (BACnet/IPv4 und BACnet/IPv6) mit einem BACnet/LonTalk-Netzwerk (nur PXG3.L) und/oder einem BACnet/MS/TP Kanal. BACnet-Objekte werden beliebig zwischen den Netzwerken übertragen, wobei die Übertragung zwischen allen Netzen gleichzeitig erfolgt.

  • Routing zwischen BACnet MS/TP, BACnet/LonTalk (nur PXG3.L) und BACnet/IP

  • Routing zwischen BACnet/IPv4 und BACnet/IPv6

  • Konfiguration mit Desigo Xwork Plus

  • LED-Signalisierung

  • 2-Port Ethernet Switch für kostengünstige Verkabelung (10/100baseT)

  • BACnet MS/TP (RS-485) Baud-Raten: 9.600, 19.200, 38.400, 76.800

  • BTL getestete BACnet Kommunikation übereinstimmend mit dem BACnet-Standard (Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Kommunikation

BACnet / IP (BACnet/IPv4 und BACnet/IPv6), BACnet / MS / TP

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

162 x 74 x 90 mm