PXC..D

Automationsstationen, kompakte Reihe

Artikel-Nr. BPZ:PXC..D

Artikel-Nr. BPZ:PXC..D

Kompakte, frei programmierbare Automationsstationen für HLK- und haustechnische Anlagen. Der feste Datenpunktmix erlaubt den optimalen Einsatz für häufig wiederkehrende Applikationen mit Normsignalen.

  • Direkter Anschluss der Feldgeräte

  • Managementfunktionen (Alarmmanagement, Zeitschaltprogramme, Trendfunktionen, Fernmanagement, Zugriffsschutz usw.)

  • Standalone-Anwendung oder Einsatz im Geräte- bzw. Systemverbund

  • Anschluss des Bediengerätes PXM..

  • Anschluss von Raumgeräten QAX..

  • BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk, PTP oder IP übereinstimmend mit dem BACnet-Standard (Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil

  • AMEV Profile AS-A und AS-B gemäss Empfehlung "BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)"


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Kommunikation

Bus: BACnet / LonTalk, PTP (point to point) oder IP, Raumgerät: PPS2

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

7, DC 20...25 mA

Relais-Ausgänge

Monostabil, Wechselkontakt

Universal-Ein-/Ausgänge

Software konfigurierbar

Schutzart

IP20

Produktvarianten