PXC36-E.D

Automationsstation mit 36 Datenpunkten und BACnet auf IP

Artikel-Nr. BPZ:PXC36-E.D

Artikel-Nr. BPZ:PXC36-E.D

Fester Datenpunktmix für 36 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

35 VA

Kommunikation

Bus: BACnet / IP, Raumgerät: PPS2

Digital-Eingänge Anzahl

4

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

7, DC 20...25 mA

Digital-Ausgänge Anzahl

8

Relais-Ausgänge

Monostabil, Wechselkontakt

Universal-Ein-/Ausgänge

Software konfigurierbar

Universal-Ein-/Ausgänge Anzahl

24

Abmessungen (B x H x T)

293 x 176 x 77 mm

Schutzart

IP20