PXC22.D

Automationsstation mit 22 Datenpunkten und BACnet auf LonTalk

Artikel-Nr. BPZ:PXC22.D

Artikel-Nr. BPZ:PXC22.D

Fester Datenpunktmix für 22 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

26 VA

Kommunikation

Bus: BACnet / LonTalk, Raumgerät: PPS2

Digital-Eingänge Anzahl

0

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

7, DC 20...25 mA

Digital-Ausgänge Anzahl

6

Relais-Ausgänge

Monostabil, Wechselkontakt

Universal-Ein-/Ausgänge

Software konfigurierbar

Universal-Ein-/Ausgänge Anzahl

16

Abmessungen (B x H x T)

272 x 150 x 62 mm

Schutzart

IP20