PXC-NRUF

Automationsstation für Integral Migration, integriert 64 Integral-Datenpunkte in Desigo

Artikel-Nr. BPZ:PXC-NRUF

Artikel-Nr. BPZ:PXC-NRUF

In bestehenden Integral-Anlagen können die kompakten Automatisierungsgeräte NRUE/A, NRUF/A und NRUT/A durch Automationsstationen PXC-NRUF ersetzt werden.

Fester Datenpunktmix für 64 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UI=16‚ DI=24, DO=16‚ UO=8.

  • BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk oder PTP entsprechend des BACnet Standards (Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil

  • AMEV Profile AS-A und AS-B gemäss Empfehlung 'BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)'


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

26 VA

Kommunikation

Bus: BACnet / LonTalk, Bus: BACnet / PTP (point to point), Raumgerät: PPS2

Universal-Eingänge
Anzahl

16

Digital-Eingänge Anzahl

24

Digital-Ausgänge Anzahl

16

Analog-Ausgänge
Anzahl

0

Universal-Ausgänge Anzahl

8

Abmessungen (B x H x T)

265 x 295 x 100 mm

Schutzart

IP20