PXC-NRUD

Adapter-Steckkarte für Integral NK-Module, integriert 48 Integral-Datenpunkte in Desigo

Artikel-Nr. BPZ:PXC-NRUD

Artikel-Nr. BPZ:PXC-NRUD

Dieser Adapter, kombiniert mit einer Automationsstation PXC100..D, dient als Ersatz für die modularen Automationsstationen NRUA/A, NRUB/A, NRUC/A und NRUD/A.

Fester Datenpunktmix für 48 physikalische Datenpunkte pro Adapter DI=8, DO=8‚ UI/UO=32.

Zusatzinformation

Der Adapter besteht aus der steckbaren Printplatte mit Frontplatte.

Er wird in ein bestehendes Kartengehäuse NHGB eingesteckt.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

18 VA

Kommunikation

Bus: TX-I/O Inselbus zum TXB1.PBUS

Digital-Eingänge Anzahl

8

Digital-Ausgänge Anzahl

8

Universal-Eingänge
Anzahl

16

Universal-Ausgänge Anzahl

16