7KT153..

1-Phasen-Zähler 7KT PAC1500

Artikel-Nr. 7KT153

Artikel-Nr. 7KT153

  • Zur Messung von Verbrauchswerten in einphasigen Netzen

  • Entsprechen der neuen Zählernorm EN 50470 (Teil 1 und 3)

  • Gut abzulesende LCD-Anzeige

  • Abrechnungsmöglichkeit durch Ausführungen nach der neuen Messgeräte-Richtlinie 2004/22/EG (MID)

  • Exakte Erfassung durch Genauigkeitsklasse 1 (für Wirkenergie)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 230 V

  • Spannungsbereich 184...276 V

  • Bemessungsfrequenz 50 Hz

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

2 TE

Produktvarianten