S 190/01

Überspannungsschutz, Gerätefeinschutz für Busgerät

Artikel-Nr. 5WG1190-8AD01

Artikel-Nr. 5WG1190-8AD01

  • Für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten

  • Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme

  • Zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausgeführten gelb/grünen Erdungsleiters am nächsten Erdungspunkt

  • 2 Steckbuchsen (1 mm Ø) zum Einstecken in Busgeräte

  • 2 eindrähtige Adern (0,8 mm Ø) zum Anschluss an die Busklemme

  • Eine eindrähtige Ader (0,75 Ø) zur Überspannungsableitung

  • Bemessungsspannung DC 24 V

  • Bemessungsstrom 6 A

  • Bemessungsableitstoßstrom 5 kA

  • Schutzpegel 350 V


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

11.6 x 10.5 x 11.1 mm