N 524/01

Jalousieaktor, 4 x DC 6...24 V, 1 A

Artikel-Nr. 5WG1524-1AB01

Artikel-Nr. 5WG1524-1AB01

  • 4 Kanäle

  • Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb für DC 24V und elektromechanischen Endlageschaltern

  • LED zur Statusanzeige pro Ausgang

  • Direktbetrieb (Vorortbedienung)

  • Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais (Drehsinnumschaltung)

  • Parametrierbares Verhalten bei Netzspannungswiederkehr

  • Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall

  • Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung

  • Hand-oder Standardbetrieb

  • Status senden

  • Pro Kanal

  • Position Sonnenschutz 8 Bit

  • Position Lamelle 8 Bit

  • Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung, 8 einzubindende Szenen pro Kanal

  • Alarm: Fahren in Sicherheitsstellung, Blockieren in dieser bis Alarm Ende

  • Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp

  • Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung

  • Ansteuerung Sonnenschutz (Auf/Ab)

  • Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

  • Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren

  • Ansteuerung Lamellen (Auf/Zu)

  • Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

  • Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren Sonnenschutz (Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

6 TE