N 523/11

Jalousieaktor, 8 x AC 230 V, 6 A, zur Sonnennachlauf-Steuerung

Artikel-Nr. 5WG1523-1AB11

Artikel-Nr. 5WG1523-1AB11

  • 8 Kanäle

  • Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern

  • Kontakt-Bemessungsspannung AC 230 V/50 Hz

  • Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall

  • Parametrierbares Verhalten bei Netzspannungswiederkehr

  • Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung

  • Handbetrieb

  • Meldung Direktbetrieb mit Statusobjekt

  • Status Position Lamelle 8 Bit

  • Integrierte 1-/8-Bit-Szenensteuerung, 8 einzubindende Szenen pro Kanal

  • Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung

  • Ansteuerung Sonnenschutz (Auf/Ab) über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlußspannung AC 230V

  • Ansteuerung Lamellen (Auf/Zu) über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) oder Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren

Zusatzinformation

Die optionale Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

8 TE