N 523/02

Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A

Artikel-Nr. 5WG1523-1AB02

Artikel-Nr. 5WG1523-1AB02

  • 4 Kanäle

  • Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern

  • Kontakt-Bemessungsspannung AC 230 V/50 Hz

  • Status Position Lamelle 8 Bit

  • Integrierte 1-Bit-Szenensteuerung, 2 einzubindende Szenen pro Kanal

  • Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlußspannung AC 230V

  • Ansteuerung Lamellen (Auf/Zu) über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

Zusatzinformation

Die optionale Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE