N 523C04

Jalousieaktor, 4 x AC 120 V, 6 A, zur Sonnennachlauf-Steuerung, UL-Zulassung

Artikel-Nr. 5WG1523-1CB04

Artikel-Nr. 5WG1523-1CB04

  • 4 Kanäle

  • Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern

  • Kontakt-Bemessungsspannung AC 120 V/50 Hz

  • Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung

  • Handbetrieb

  • Meldung Direktbetrieb mit Statusobjekt

  • Status Position Lamelle 8 Bit

  • Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung

  • Ansteuerung Sonnenschutz (Auf/Ab) über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlußspannung AC 120V

  • Ansteuerung Lamellen (Auf/Zu) über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) oder Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren

Zusatzinformation

Die optionale Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE