N 521/01

Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A (2 x parallel)

Artikel-Nr. 5WG1521-1AB01

Artikel-Nr. 5WG1521-1AB01

  • 2 Kanäle

  • Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern

  • Integrierte Trennrelaisfunktion zum Anschluss von 2 Antrieben pro Kanal

  • elektrisch gegeneinander verriegelte Relais (Drehsinnumschaltung)

  • Kontakt-Bemessungsspannung AC 230 V/50 Hz

  • Kontakt-Bemessungsstrom 6 A

  • parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall

  • Bei Alarm: Fahren in Sicherheitsstellung, blockieren in dieser bis Alarm Ende

  • Aktorkanäle gemeinsam parametrierbar

  • Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp

  • Ansteuerung Sonnenschutz (Auf/Ab)

  • Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

  • Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren

  • Ansteuerung Lamellen (Auf/Zu)

  • Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)

  • Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren Sonnenschutz (Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluß über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die optionale Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

3 TE