UP 257

Bewegungsmelder, DELTA style

Artikel-Nr. 5WG1257-2AB..

Artikel-Nr. 5WG1257-2AB..

  • Zur Erfassung von Bewegung und Messen von Innenhelligkeit im Innenbereich

  • Erfassungswinkel horizontal 180°

  • Reichweite einstellbar: nach vorn 10 m, zu jeder Seite ca. 6 m

  • Messbereich 1...1000 Lux

  • Melden der Sensor-Werte auf den Bus

  • Unterputzmontage, Schutzart IP20

  • Aufstecken auf Busankoppler UP 110 oder UP 114

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

68 x 68 x 23 mm

Produktvarianten