QAC3161

Aussen-/Raumtemperaturfühler DC 0..10 V

Artikel-Nr. BPZ:QAC3161

Artikel-Nr. BPZ:QAC3161

Aktiver Fühler zur Erfassung der Aussentemperatur. Für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Zusatzinformation

Kann auch als High-Quality

Raumfühler verwendet werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Leistungsaufnahme

≤ 1 VA

Messelement Temperatur

Pt1000

Messbereich Temperatur

-50...50 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...50 °C: ±0,9 K

Zeitkonstante

20 min

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm