QAA2061D

Raumtemperaturfühler DC 0...10 V, mit Display

Artikel-Nr. BPZ:QAA2061D

Artikel-Nr. BPZ:QAA2061D

Zusatzinformation

* Digital Display

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Leistungsaufnahme

≤ 1 VA

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...50 °C: ±0,9 K

Zeitkonstante

7 min

Anzeige

LCD

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm