AQR2535NNWQ

Frontmodul für Basismodul, Feuchte und Temperatur, mit LED

Artikel-Nr. S55720-S219

Artikel-Nr. S55720-S219

Frontmodul für Basismodul mit Feuchte- und Temperaturfühler und mit LED

Attribut

Wert

Messbereich Temperatur

0…50 °C

Messbereich Feuchte

0…100 %

Signal-Ausgang Temperatur

Aktiv

Anzeige

CO2-Anzeige mittels LED

Farbe

Titanweiss

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H)

55 x 55 mm