AQR2534ANW

Frontmodul für Basismodul, Feuchte und Temperatur (Aktiv, LG-Ni1000)

Artikel-Nr. S55720-S138

Artikel-Nr. S55720-S138

Frontmodul für Basismodul mit Feuchte- und Temperaturfühler (Aktiv, LG-Ni1000)

Attribut

Wert

Messbereich Temperatur

0…50 °C

Messbereich Feuchte

0…100 %

Signal-Ausgang Temperatur

Aktiv, LG-Ni1000

Farbe

Titanweiss

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H)

55 x 55 mm