AP 251

Bewegungsmelder

Artikel-Nr. 5WG1251-3AB..1

Artikel-Nr. 5WG1251-3AB..1

  • Zum Erkennen und Melden von Bewegung, wahlweise ohne oder unter Berücksichtigung einer Helligkeits-Schwelle

  • Sensorwinkel 290°, einschließlich Abdeckblende zum Begrenzen des Erfassungsbereichs, Reichweite mindestens 16 m (Radius) bei Montagehöhe 2...4 m und 22 °C

  • Integrierter Infrarot-Empfänger zum Einstellen von Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit sowie der Betriebsart (Testbetrieb, Standardbetrieb, Impulsbetrieb) über eine Infrarot-Fernbedienung

  • Sperren und Freigeben des Meldebetriebes über ein Kommunikationsobjekt

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • AP-Gerät zur Wand- oder Decken-Montage

  • Schutzart IP 55 zur Montage auch im Außenbereich


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

180 x 86 x 74 mm

Produktvarianten