RS 510K23

Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A

Artikel-Nr. 5WG1510-2KB23

Artikel-Nr. 5WG1510-2KB23

  • 2 Schaltausgänge zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizkörper- und Kühldecken-Kleinventile

  • Pro Ausgang bis zu 4 elektrothermische Stellantriebe mit in Summe bis zu 1,5 A im eingeschalteten Zustand und bis zu 58 W Leistungsaufnahme im Einschaltaugenblick anschließbar

  • Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement

  • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 24...230 V oder DC 24 V

  • Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz

  • Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 1,5 A (ohmsche Last)

  • Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2‚5 mm2

  • Inkl. Busverbindungsmodul

  • Betrieb der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

Zusatzinformation

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.

Siehe Kapitel Modulares Installationssystem und Raumautomationsbox - Gehäuse.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

50.2 x 48.8 x 35.5 mm