N 605..

Thermoantriebaktor

Artikel-Nr. 5WG1605-1AB..1

Artikel-Nr. 5WG1605-1AB..1

  • Bedienbar mit instabus-Raumtemperaturregler

  • Direktbetrieb (Vorortbedienung), LED zur Betriebs - Zustandsanzeige

  • Bemessungsspannung AC 230 V, 6 geräuschlose Halbleiterschalter

  • elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast und Kurzschluss

  • 6 Melde-Eingänge (potentialfreie Kontakte), Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung, max. 50 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt

  • Funktionen Ausgänge: Schalten (Ein/Aus pro Kanal), Parametrierbares Senden Ausgangsstatus / Eingangstatusobjekte

  • Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

6 TE

Produktvarianten