S 290/11

Tür-/Fensterkontakt, weiß

Artikel-Nr. 5WG1290-7AB11

Artikel-Nr. 5WG1290-7AB11

  • Schaltbarkeit: max. 5 W

  • Übergangswiderstand: max. 150 mW

  • VdS-Klasse B

  • 5 m langes Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 mm2

  • Geeignet zur Ein-/Aufbaumontage

  • 2 Aufbaugehäuseoberteile (43 x 12 x 12 mm)

  • 2 Aufbaugehäuseunterteile

  • 4 Distanzplatten mit 2 x 4 mm bzw. 2 x 2 mm Stärke

  • 2 Einbauflansche

  • 4 Senkblechschrauben DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

43 x 12 x 12 mm