RXB21.1/FC-10

Raum-Controller für 3-stufigen Ventilator

Artikel-Nr. BPZ:RXB21.1/FC-10

Artikel-Nr. BPZ:RXB21.1/FC-10

Für Fan Coils mit 3-stufigem Ventilator.

Zusatzinformation

Applikationen: FNC02 / FNC04 / FNC08 / FNC20

Applikationsblatt: 10672

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode), Raumgerät: PPS2

Servicestecker

RXT20.1

Digital-Eingänge Anzahl

2

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge

Für 3-stufige Ventilatorsteuerung

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge Anzahl

4

Triac-Ausgänge

PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Schnittstellentyp

KNX-Bus

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Fan Coil, Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

113 x 167 x 62 mm

Produkt-Konformitäten

eu.bac-zertifiziert